Ống nhựa PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
GTIN 4052568370497
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài inch
1/8
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy
11.887 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.993 bar - 9.997 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 63 °C