Ống nhựa PUN-H-5/16-BR-150-CB

567997

GTIN 4052568370527

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài inch
5/16
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy
36.881 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.993 bar - 9.997 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 63 °C