Ống nhựa PUN-H-1/4-SI-500-HA

568010

GTIN 4052568370602

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài inch
1/4
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy
25.908 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.993 bar - 9.997 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 63 °C