Xy lanh trượt mini DGSL-8-50-EA

570170

GTIN 4052568216658

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
47 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm ngắn, đàn hồi ở cả hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận