Xy lanh trượt mini DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
68 N
Hành trình
30 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm ngắn, đàn hồi ở cả hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận