Xy lanh trượt mini DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm ngắn, đàn hồi ở cả hai bên
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận