Ống nhựa PAN-MF-4X0,75-SW

570357

GTIN 4052568058203

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
4 mm
Ø trong
2.5 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 31 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-60 °C - 100 °C