Ống nhựa PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN 4052568058258

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
14 mm
Ø trong
10 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 22 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-60 °C - 100 °C