Ống nhựa PUN-V0-16X2-SW
570767
GTIN 4052568058548
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
16 mm
Ø trong
11.8 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 9 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C