Cáp encoder NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

571902

GTIN 4052568217969

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
2.23 m