Đầu nối gai N-1-P-19

572260

GTIN 4052568058852

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø trong 19 mm
Chiều rộng định mức
16.5 mm