Bản lề xy lanh DWC-63-50-Y-A-G
572361
GTIN 4052568218508
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø pít tông
63 mm
Hành trình
50 mm
Cổng nối khí nén
G1/4
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi
1682 N