Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
572408
GTIN 4052568218614
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.06 bar - 6 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1050 l/min