Chuẩn truyền thông CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
Giao diện AS
Dải điện áp hoạt động DC
20 V - 31.6 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 50mA
Giao diện fieldbus, giao thức
Giao diện AS
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67