Chuẩn truyền thông CTEU-EC
572556
GTIN 4052568218669
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
EtherCAT
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 60mA
Giao diện fieldbus, giao thức
EtherCAT
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67