Xy lanh nhỏ gọn ADN-80-10-A-PPS-A

572727

GTIN 4052568219482

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
10 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh