Van khí CL-5/2-1/4
5734
GTIN 4052568110703
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1400 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Kiểu vận hành
khí nén