Van điện từ VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L

573417

GTIN 4052568102678

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
220 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Mặt bích
Kiểu vận hành
điện