Van điện từ VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
573471
GTIN 4052568220501
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
620 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện