Van khí VUWG-L10-M52-R-M5
573808
GTIN 4052568102876
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
220 l/min
Cổng nối khí nén 1
M5
Kiểu vận hành
khí nén