Van khí VUWG-L14-B52-G18

573833

GTIN 4052568221201

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
780 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Kiểu vận hành
khí nén