Xy lanh nhỏ gọn ADNGF-50-20-PPS-A

574042

GTIN 4052568221652

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
20 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận