Xy lanh nhỏ gọn ADNGF-80-10-PPS-A
574058
GTIN 4052568221812
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), lu ồng
3016 N
Hành trình
10 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận