Van điện từ VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L
574230
GTIN 4052568222376
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện