Van khí VUWG-L14-M52-M-G18
574262
GTIN 4052568103064
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
780 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Kiểu vận hành
khí nén