Van khí VUWG-L18-B52-G14

574271

GTIN 4052568222727

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1380 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Kiểu vận hành
khí nén