Cáp kết nối NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

574322

GTIN 4052568222765

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
7.5 m