Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2025 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van và cụm van

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van cơ bản C-5/2-1/4

5750

GTIN 4052568110727

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1400 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4