Van điện từ VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
575262
GTIN 4052568103736
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
3/2 mở đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện