Van khí VUWS-L25-M32C-E-G14

575484

GTIN 4052568260415

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Kiểu vận hành
khí nén