Van điện từ VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1B2
575494
GTIN 4052568260514
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 mở đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối l àm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện