Van điện từ VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8-1B2
575541
GTIN 4052568260989
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối làm vi ệc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện