Van điện từ VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8-1C1
575569
GTIN 4052568261061
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng n ối làm việc bằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện