Van điện từ VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2

575590

GTIN 4052568261276

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 mở đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện