Van điện từ VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
575610
GTIN 4052568261474
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện