Van điện từ VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1
575625
GTIN 4052568261627
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1600 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G3/8
Kiểu vận hành
điện