Van điện từ VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
575632
GTIN 4052568261696
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1600 l/min
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối làm việc bằng khí n én
G3/8
Kiểu vận hành
điện