Van điện từ VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1
575676
GTIN 4052568224059
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối làm việc b ằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện