Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van cụm

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1

576002

GTIN 4052568104283

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Kiểu vận hành
điện