Xy lanh chặn DFSP-16-10-F-PA

576062

GTIN 4052568224264

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
880 N
Hành trình
10 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận