Xy lanh chặn DFSP-16-15-F-PA

576063

GTIN 4052568224271

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
880 N
Hành trình
15 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận