Xy lanh chặn DFSP-20-10-DS-PA

576075

GTIN 4052568224394

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
1370 N
Hành trình
10 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận