Xy lanh chặn DFSP-20-20-F-PA
576083
GTIN 4052568224479
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
1370 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận