Xy lanh chặn DFSP-Q-20-10-DF-PA
576090
GTIN 4052568224547
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở r ộng
1100 N
Hành trình
10 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận