Xy lanh chặn DFSP-Q-20-15-DF-PA
576091
GTIN 4052568224554
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
1100 N
Hành trình
15 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận