Xy lanh chặn DFSP-Q-20-15-PR-PA

576094

GTIN 4052568224585

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
20 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
840 N
Hành trình
15 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận