Xy lanh chặn DFSP-32-25-F-PA
576107
GTIN 4052568224714
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
3270 N
Hành trình
25 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận