Xy lanh chặn DFSP-32-20-PF-PA

576112

GTIN 4052568224769

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
3270 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận