Xy lanh chặn DFSP-Q-32-20-DF-PA
576115
GTIN 4052568224790
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở r ộng
3270 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận