Xy lanh chặn DFSP-40-20-DF-PA

576132

GTIN 4052568224967

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
5540 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận